Online katalog


Zahtev
Stampaj
Pretraga
°C / mm / kg

Izbor proizvoda:

Molimo Vas , kliknite ovde
2198UOI045P60-67x24

Stabilni tocak, Viljuska od presovanog celika, pocinkovana, osovina osigurana, Telo tocka od poliamida , obican lezaj, montaza sa plocom

Precnik tocka (mm)
1.77 "
Sirina gume
0.71 "
Velicina ploce
2.64 x 0.94 "
Sveukupna visina
1.91 "
Nosivost
120 LBS