Online katalog


Zahtev
Stampaj
Pretraga
°C / mm / kg

Izbor proizvoda:

Molimo Vas , kliknite ovde
1430POI038P60-46x38

okretan tocak, Kuciste od presovanog celika , pocinkovano, jedan venac kuglica u glavcini , osovina pertlovana.

Telo tocka od polipropilena, obican lezaj, montaza sa plocom

Precnik tocka (mm)
1.5 "
Sirina gume
0.63 "
Velicina ploce
1.81 x 1.50 "
Ofset
0.51 "
Sveukupna visina
1.99 "
Nosivost
55 LBS