Online katalog


Zahtev
Stampaj
Pretraga
°F / " / LBS

Izbor proizvoda:

Molimo Vas , kliknite ovde
IEP180x50-Ø20

Telo tocka od aluminijuma , Omotac: crna elasticna guma, vulkanizirana , precizni kuglicni lezaj

Precnik tocka (mm)
180 mm
Sirina gume
50 mm
Otvor osovine
20 mm
Duzina glavcine
60 mm
Nosivost
400 kg