Online katalog


Zahtev
Stampaj
Pretraga
°F / " / LBS

Izbor proizvoda:

Molimo Vas , kliknite ovde
3478POJ108P62

Stabilni tocak, Viljuska napravljena od presovanog celika, pocinkovana, osovina tocka za caurom, Telo tocka od polipropilena, sa ratkapnama , valjkasti lezaj, montaza sa plocom

Precnik tocka (mm)
108 mm
Sirina gume
36 mm
Velicina ploce
103 x 85 mm
Sveukupna visina
132 mm
Nosivost
150 kg