Online katalog


Zahtev
Stampaj
Pretraga
°F / " / LBS

Izbor proizvoda:

Molimo Vas , kliknite ovde
9258FTP400P66

Stabilni tocak, Viljuska i ploca zavareni, pocinkovani, osovina tocka sa caurom, Telo tocka napravljeno od kovanog gvozdja, Omotac: poliuretan, precizni kuglicni lezaj, montaza sa plocom

Precnik tocka (mm)
400 mm
Sirina gume
100 mm
Velicina ploce
250 x 200 mm
Sveukupna visina
470 mm
Nosivost
3200 kg
 
Molimo Vas , kliknite ovde
9258STP400P66

Stabilni tocak, Viljuska i ploca zavareni, pocinkovani, osovina tocka sa caurom, Telo tocka od presovanog celika,lakirano , visoke nosivosti Omotac: Poliuretan, liven, precizni kuglicni lezaj, montaza sa plocom

Precnik tocka (mm)
400 mm
Sirina gume
100 mm
Velicina ploce
250 x 200 mm
Sveukupna visina
470 mm
Nosivost
3200 kg
 
Molimo Vas , kliknite ovde
9958FTP400P68

Stabilni tocak, Viljuska i ploca zavareni, pocinkovani, osovina tocka sa caurom, Telo tocka napravljeno od kovanog gvozdja, Omotac: poliuretan, precizni kuglicni lezaj, montaza sa plocom

Precnik tocka (mm)
400 mm
Sirina gume
80 mm
Velicina ploce
270 x 250 mm
Sveukupna visina
510 mm
Nosivost
5000 kg