Online katalog


Zahtev
Stampaj
Pretraga
°F / " / LBS

Izbor proizvoda:

Molimo Vas , kliknite ovde
9688ETP080P63

Stabilni tocak, Viljuska i ploca zavareni, pocinkovani, osovina tocka sa caurom, Telo tocka napravljeno od celika, Omotac: poliuretan, liveni sa preciznim kuglicnim lezaj, montaza sa plocom

Precnik tocka (mm)
80 mm
Sirina gume
60 mm
Velicina ploce
135 x 110 mm
Sveukupna visina
135 mm
Nosivost
500 kg