Online katalog


Zahtev
Stampaj
Pretraga
°F / " / LBS

Izbor proizvoda:

Molimo Vas , kliknite ovde
9680ETP080P63

okretan tocak, Kuciste i ploca su zavareni, pocinkovani, zapecaceni dupli okretni kuglicni lezajevi ,lozovan klin ,mazalica i osovina tocka sa maticom.

Telo tocka napravljeno od celika, Omotac: poliuretan, liveni sa preciznim kuglicnim lezaj, montaza sa plocom

Precnik tocka (mm)
80 mm
Sirina gume
60 mm
Velicina ploce
135 x 110 mm
Ofset
41 mm
Sveukupna visina
135 mm
Nosivost
500 kg