Online katalog


Zahtev
Stampaj
Pretraga
°F / " / LBS

Izbor proizvoda:

Molimo Vas , kliknite ovde
9688FTP100P63

Stabilni tocak, Viljuska i ploca zavareni, pocinkovani, osovina tocka sa caurom, Telo tocka napravljeno od kovanog gvozdja, Omotac: poliuretan, precizni kuglicni lezaj, montaza sa plocom

Precnik tocka (mm)
100 mm
Sirina gume
50 mm
Velicina ploce
135 x 110 mm
Sveukupna visina
145 mm
Nosivost
450 kg
 
Molimo Vas , kliknite ovde
9688ITP100P63

Stabilni tocak, Viljuska i ploca zavareni, pocinkovani, osovina tocka sa caurom, Telo tocka od aluminijuma, Omotac: Poliuretan , liven, precizni kuglicni lezaj, montaza sa plocom

Precnik tocka (mm)
100 mm
Sirina gume
50 mm
Velicina ploce
135 x 110 mm
Sveukupna visina
145 mm
Nosivost
400 kg
 
Molimo Vas , kliknite ovde
9688TOO100P63

Stabilni tocak, Viljuska i ploca zavareni, pocinkovani, osovina tocka sa caurom, Telo tocka od poliamida, visoke nosivosti, obican lezaj, montaza sa plocom

Precnik tocka (mm)
100 mm
Sirina gume
50 mm
Velicina ploce
135 x 110 mm
Sveukupna visina
145 mm
Nosivost
600 kg
 
Molimo Vas , kliknite ovde
9688TOP100P63

Stabilni tocak, Viljuska i ploca zavareni, pocinkovani, osovina tocka sa caurom, Telo tocka od poliamida, visoke nosivosti, precizni kuglicni lezaj, montaza sa plocom

Precnik tocka (mm)
100 mm
Sirina gume
50 mm
Velicina ploce
135 x 110 mm
Sveukupna visina
145 mm
Nosivost
600 kg
 
Molimo Vas , kliknite ovde
9958FTP100P65

Stabilni tocak, Viljuska i ploca zavareni, pocinkovani, osovina tocka sa caurom, Telo tocka napravljeno od kovanog gvozdja, Omotac: poliuretan, precizni kuglicni lezaj, montaza sa plocom

Precnik tocka (mm)
100 mm
Sirina gume
50 mm
Velicina ploce
200 x 160 mm
Sveukupna visina
180 mm
Nosivost
900 kg
 
Molimo Vas , kliknite ovde
9958TOP100P65

Stabilni tocak, Viljuska i ploca zavareni, pocinkovani, osovina tocka sa caurom, Telo tocka od poliamida, visoke nosivosti, precizni kuglicni lezaj, montaza sa plocom

Precnik tocka (mm)
100 mm
Sirina gume
50 mm
Velicina ploce
200 x 160 mm
Sveukupna visina
180 mm
Nosivost
1200 kg