Online katalog


Zahtev
Stampaj
Pretraga
°F / " / LBS

Izbor proizvoda:

Molimo Vas , kliknite ovde
9681FTP100P63

okretan tocak sa usmerenom kocnicom, Kuciste i ploca su zavareni, pocinkovani, zapecaceni dupli okretni kuglicni lezajevi ,lozovan klin ,mazalica i osovina tocka sa maticom.

Telo tocka napravljeno od kovanog gvozdja, Omotac: poliuretan, precizni kuglicni lezaj, montaza sa plocom

Precnik tocka (mm)
100 mm
Sirina gume
50 mm
Velicina ploce
135 x 110 mm
Ofset
41 mm
Sveukupna visina
145 mm
Nosivost
450 kg
 
Molimo Vas , kliknite ovde
9681ITP100P63

okretan tocak sa usmerenom kocnicom, Kuciste i ploca su zavareni, pocinkovani, zapecaceni dupli okretni kuglicni lezajevi ,lozovan klin ,mazalica i osovina tocka sa maticom.

Telo tocka od aluminijuma, Omotac: Poliuretan , liven, precizni kuglicni lezaj, montaza sa plocom

Precnik tocka (mm)
100 mm
Sirina gume
50 mm
Velicina ploce
135 x 110 mm
Ofset
41 mm
Sveukupna visina
145 mm
Nosivost
400 kg
 
Molimo Vas , kliknite ovde
9681TOO100P63

okretan tocak sa usmerenom kocnicom, Kuciste i ploca su zavareni, pocinkovani, zapecaceni dupli okretni kuglicni lezajevi ,lozovan klin ,mazalica i osovina tocka sa maticom.

Telo tocka od poliamida, visoke nosivosti, obican lezaj, montaza sa plocom

Precnik tocka (mm)
100 mm
Sirina gume
50 mm
Velicina ploce
135 x 110 mm
Ofset
41 mm
Sveukupna visina
145 mm
Nosivost
600 kg
 
Molimo Vas , kliknite ovde
9681TOP100P63

okretan tocak sa usmerenom kocnicom, Kuciste i ploca su zavareni, pocinkovani, zapecaceni dupli okretni kuglicni lezajevi ,lozovan klin ,mazalica i osovina tocka sa maticom.

Telo tocka od poliamida, visoke nosivosti, precizni kuglicni lezaj, montaza sa plocom

Precnik tocka (mm)
100 mm
Sirina gume
50 mm
Velicina ploce
135 x 110 mm
Ofset
41 mm
Sveukupna visina
145 mm
Nosivost
600 kg