Online katalog


Zahtev
Stampaj
Pretraga
°F / " / LBS

Izbor proizvoda:

Molimo Vas , kliknite ovde
POR108x36-Ø12

Telo tocka od polipropilena, valjkasti lezaj

Precnik tocka (mm)
108 mm
Sirina gume
36 mm
Otvor osovine
12 mm
Duzina glavcine
44.4 mm
Nosivost
160 kg