Online katalog


Zahtev
Stampaj
Pretraga
°F / " / LBS

Izbor proizvoda:

Molimo Vas , kliknite ovde
3471PVR200P63

okretan tocak sa usmerenom kocnicom, Kuciste napravljeno od presovanog celika, pocinkovano , dupli kuglicni lezaj u okretnoj glavi, osovina tocka sa caurom, stitnik od prasine.

Telo tocka od polipropilena, Omotac: tvrda guma, crna , valjkasti lezaj, montaza sa plocom

Hint:
Na ovaj tocak moze biti montirana i usmerena kocnica. Medjutim, kocnica nije standardna i treba biti narucena kao extra opcija

Precnik tocka (mm)
200 mm
Sirina gume
50 mm
Velicina ploce
137 x 105 mm
Ofset
55 mm
Sveukupna visina
240 mm
Nosivost
205 kg