Online katalog


Zahtev
Stampaj
Pretraga
°F / " / LBS

Izbor proizvoda:

Molimo Vas , kliknite ovde
7478PJC150P60-90x70

Stabilni tocak, Viljuska napravljena od nerdjajuceg celika, osovina tocka sa maticom, Telo tocka od polipropilena , Omotac: TENTEprene (termoplasticna guma), siva - ne ostavlja trag , sa ratkapnama, precizan kuglicni lezaj, nerdjajuci, montaza sa plocom

Precnik tocka (mm)
150 mm
Sirina gume
30 mm
Velicina ploce
90 x 70 mm
Sveukupna visina
188 mm
Nosivost
100 kg
 
Molimo Vas , kliknite ovde
7478PJH150P60-90x70

Stabilni tocak, Viljuska napravljena od nerdjajuceg celika, osovina tocka sa maticom, Telo tocka od polipropilena , Omotac: TENTEprene (termoplasticna guma), siva - ne ostavlja trag , sa ratkapnama, obican lezaj, montaza sa plocom

Precnik tocka (mm)
150 mm
Sirina gume
30 mm
Velicina ploce
90 x 70 mm
Sveukupna visina
188 mm
Nosivost
100 kg
 
Molimo Vas , kliknite ovde
8478UAD150P62-D

Stabilni tocak, Viljuska napravljena od nerdjajuceg celika, osovina tocka sa maticom, Telo tocka od poliamida , Omotac: Poliuretan, ljubicast, valjkasti lezaj, nerdjajuci, montaza sa plocom

Precnik tocka (mm)
150 mm
Sirina gume
40 mm
Velicina ploce
105 x 85 mm
Sveukupna visina
180 mm
Nosivost
200 kg