Online katalog


Zahtev
Stampaj
Pretraga
°F / " / LBS

Izbor proizvoda:

Molimo Vas , kliknite ovde
POI038x20-Ø6

Telo tocka od polipropilena, obican lezaj

Precnik tocka (mm)
38 mm
Sirina gume
20 mm
Otvor osovine
6 mm
Duzina glavcine
21.5 mm
Nosivost
35 kg