Online katalog


Zahtev
Stampaj
Pretraga
°F / " / LBS

Izbor proizvoda:

Molimo Vas , kliknite ovde
3430POI058P60-80x60

okretan tocak, Kuciste od presovanog celika , pocinkovano, jedan venac kuglica u glavcini , osovina pertlovana.

Telo tocka od polipropilena, obican lezaj, montaza sa plocom

Precnik tocka (mm)
58 mm
Sirina gume
28 mm
Velicina ploce
80 x 60 mm
Ofset
21 mm
Sveukupna visina
76 mm
Nosivost
100 kg