Online katalog


Zahtev
Stampaj
Pretraga
°F / " / LBS

Izbor proizvoda:

Molimo Vas , kliknite ovde
2198UOI030P60-45X20

Stabilni tocak, Viljuska od presovanog celika, pocinkovana, osovina osigurana, Telo tocka od poliamida , obican lezaj, montaza sa plocom

Precnik tocka (mm)
30 mm
Sirina gume
15 mm
Velicina ploce
45 x 20 mm
Sveukupna visina
34 mm
Nosivost
40 kg