2D Crtezi
|
|
2976UAE075P54
EAN 4031582302882
Okretni tocak sa centralnom kocnicom, Kuciste napravljeno od presovanog celika, pocinkovano , dupli kuglicni lezaj u okretnoj glavi, osovina tocka sa caurom.
Telo tocka od poliamida , Omotac; Poliuretan , sa ratkapnama , konusni lezaj, montaza sa plocom
| Otpor okretanju |
 |
| Buka pri okretanju |
 |
| trenje , habanje |
 |
| Temperaturno otporni |
 |
| zastita od korozije |
 |
Online narudzbina
|
|
Cena:
|
Evro / tocku plus PDV
|
|
|
(Popust)
|
|
Narucena kolicina:
|
|
|
|
|
Tehnicki podaci
|
|
Precnik tocka.
|
2.95 " |
|
Sirina gazista.
|
0.98 " |
|
Tvrdoca omotaca
|
Shore D 40 |
|
Dimenzije ploce.
|
2.76 x 2.17 " |
|
Raspored rupa na ploci.
|
2.24/2.01 x 1.61 " |
|
Rupa na ploci.
|
0.22 " |
|
Dislokacija
|
1.10 " |
|
Otpor okretanju.
|
5.16 " |
|
Sveukupna visina.
|
4.06 " |
|
Temperatura
|
- 4 / + 140 °F |
|
Standard
|
EN 12530 |
|
Tezina
|
1.490 LBS |
|
Dinamicka nosivost.
|
220 LBS |
|
Staticka nosivost.
|
440 LBS |
|
|
|
|