Zurck zum Suchergebnis
Uvecaj sliku

2D Crtezi
Uvecaj crtez Uvecaj crtez
SVP405x130-Ø40
EAN 4031582322392

Telo tocka od presovanog celika, lakirano, visoke nosivosti, Omotac: tvrda guma, crna,precizni kuglicni lezaj

Otpor okretanju
Buka pri okretanju
trenje , habanje
Temperaturno otporni
zastita od korozije
Online narudzbina
Cena:
Evro / tocku plus PDV
(Popust)
Narucena kolicina:
Tehnicki podaci
Precnik tocka.
405 mm
Sirina gazista.
130 mm
Otvor za osovinu Ø
40 mm
Duzina glavcine.
140 mm
Tvrdoca omotaca
Shore A 70
Temperatura
- 20 / + 85 °C
Standard
EN 12533 
Tezina
40.675 kg
Dinamicka nosivost.
1500 kg
Staticka nosivost.
3000 kg