Verzije
2D Crtezi
|
|
3472DXR200P63
EAN 4031582304893
Okretan tocak sa potpunom kocnicom , prednji deo tocka, Kuciste napravljeno od presovanog celika, pocinkovano , dupli kuglicni lezaj u okretnoj glavi, osovina tocka sa caurom, stitnik od prasine.
Telo tocka je napravljeno od presovanog celika. Omotac: cvrsta crna guma, valjkasti lezaj. , montaza sa plocom
| Otpor okretanju |
 |
| Buka pri okretanju |
 |
| trenje , habanje |
 |
| Temperaturno otporni |
 |
| zastita od korozije |
 |
Online narudzbina
|
|
Cena:
|
tocku plus PDV (Popust)
|
|
Narucena kolicina:
|
|
|
|
|
Tehnicki podaci
|
|
Precnik tocka.
|
200 mm |
|
Sirina gazista.
|
50 mm |
|
Tvrdoca omotaca
|
Shore A 85 |
|
Dimenzije ploce.
|
137 x 105 mm |
|
Raspored rupa na ploci.
|
105 x 80/75 mm |
|
Rupa na ploci.
|
11 mm |
|
Dislokacija
|
55 mm |
|
Otpor okretanju.
|
310 mm |
|
Sveukupna visina.
|
240 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standard
|
EN 12532 |
|
Tezina
|
3.468 kg |
|
Dinamicka nosivost.
|
205 kg |
|
Staticka nosivost.
|
410 kg |
|
|
|
|