2D Crtezi
|
|
2478YGO075P60
EAN 4031582342000
Stabilni tocak, Viljuska napravljena od presovanog celika, pocinkovana, Telo tocka od polipropilena , elektroprovodan , Omotac TENTEprene (termoplasticna guma),siva guma koja ne ostavlja trag , obican lezaj, montaza sa plocom
| Otpor okretanju |
 |
| Buka pri okretanju |
 |
| trenje , habanje |
 |
| Temperaturno otporni |
 |
| zastita od korozije |
 |
Online narudzbina
|
|
Cena:
|
tocku plus PDV (Popust)
|
|
Narucena kolicina:
|
|
|
|
|
Tehnicki podaci
|
|
Precnik tocka.
|
75 mm |
|
Sirina gazista.
|
25 mm |
|
Tvrdoca omotaca
|
Shore A 87 |
|
Dimenzije ploce.
|
67 x 60 mm |
|
Raspored rupa na ploci.
|
48/40 x 48/40 mm |
|
Rupa na ploci.
|
6,3 mm |
|
Sveukupna visina.
|
100 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standard
|
EN 12530 |
|
Tezina
|
0.159 kg |
|
Dinamicka nosivost.
|
75 kg |
|
Staticka nosivost.
|
150 kg |
|
|
|
|