Verzije
2D Crtezi
|
|
2476YGO125R36-32S30
EAN 4031582342413
Okretni tocak sa centralnom kocnicom, Kuciste od presovanog celika, pocinkovano , dupli kuglicni lezajevi u glavcini, Osovina tocka sa caurom.
Telo tocka od polipropilena , elektroprovodan , Omotac TENTEprene (termoplasticna guma),siva guma koja ne ostavlja trag , obican lezaj, cev sa rupom za profilne sipke, kratka verzija
| Otpor okretanju |
 |
| Buka pri okretanju |
 |
| trenje , habanje |
 |
| Temperaturno otporni |
 |
| zastita od korozije |
 |
Online narudzbina
|
|
Cena:
|
tocku plus PDV (Popust)
|
|
Narucena kolicina:
|
|
|
|
|
Tehnicki podaci
|
|
Precnik tocka.
|
125 mm |
|
Sirina gazista.
|
32 mm |
|
Tvrdoca omotaca
|
Shore A 87 |
|
Bolcna -Ø
|
32 mm |
|
Duzina bolcne.
|
50 mm |
|
Dislokacija
|
41 mm |
|
Otpor okretanju.
|
211 mm |
|
Sveukupna visina.
|
163 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standard
|
EN 12531 |
|
Tezina
|
0.897 kg |
|
Dinamicka nosivost.
|
100 kg |
|
Staticka nosivost.
|
200 kg |
|
|
|
|