Verzije
2D Crtezi
|
|
INTEGRAL 2044XSX125R26-28S45
EAN 4031582340693
Okretni tocak sa centralnom, potpunom ili usmerenom kocnicom, Okvir od presovanog celika, zuto pocinkovan, precizni kuglicni lezaj u glavcini i tocku, poklopac kucista napravljen od sinteticke plastike.
Telo tocka od poliamida , elektroprovodan , Omotac napravljen od brizganog Poliuretana , sa ratkapnama , precizni kuglicni lezaj , zapecacen., cev sa rupom za profilne sipke
| Otpor okretanju |
 |
| Buka pri okretanju |
 |
| trenje , habanje |
 |
| Temperaturno otporni |
 |
| zastita od korozije |
 |
Online narudzbina
|
|
Cena:
|
tocku plus PDV (Popust)
|
|
Narucena kolicina:
|
|
|
|
|
Tehnicki podaci
|
|
Precnik tocka.
|
125 mm |
|
Sirina gazista.
|
32 mm |
|
Tvrdoca omotaca
|
Shore D 40 |
|
Bolcna -Ø
|
28 mm |
|
Duzina bolcne.
|
96 mm |
|
Dislokacija
|
35 mm |
|
Otpor okretanju.
|
195 mm |
|
Sveukupna visina.
|
158 mm |
|
Temperatura
|
- 30 / + 80 °C |
|
Standard
|
EN 12531 |
|
Tezina
|
1.099 kg |
|
Dinamicka nosivost.
|
150 kg |
|
Staticka nosivost.
|
300 kg |
|
|
|
|