2D Crtezi
|
|
2478DYK050P41
EAN 4031582344479
Stabilni tocak, Viljuska napravljena od presovanog celika, pocinkovana, Telo tocka je napravljeno od presovanog celika. Omotac: cvrsta crna guma, ne ostavlja trag, elektroprovodna, sa ratkapnama, konusni lezaj, montaza sa plocom
| Otpor okretanju |
 |
| Buka pri okretanju |
 |
| trenje , habanje |
 |
| Temperaturno otporni |
 |
| zastita od korozije |
 |
Online narudzbina
|
|
Cena:
|
tocku plus PDV (Popust)
|
|
Narucena kolicina:
|
|
|
|
|
Tehnicki podaci
|
|
Precnik tocka.
|
50 mm |
|
Sirina gazista.
|
19 mm |
|
Tvrdoca omotaca
|
Shore A 80 |
|
Dimenzije ploce.
|
55 x 55 mm |
|
Raspored rupa na ploci.
|
44/38,5 x 44/38,5 mm |
|
Rupa na ploci.
|
6,3 mm |
|
Sveukupna visina.
|
69 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 85 °C |
|
Standard
|
EN 12530 |
|
Tezina
|
0.162 kg |
|
Dinamicka nosivost.
|
40 kg |
|
Staticka nosivost.
|
80 kg |
|
|
|
|