2D Crtezi
|
|
FTP150x50-Ø20 NL50
EAN 4031582329438
Telo tocka napravljeno od kovanog gvozdja, Omotac: poliuretan, precizni kuglicni lezaj
| Otpor okretanju |
 |
| Buka pri okretanju |
 |
| trenje , habanje |
 |
| Temperaturno otporni |
 |
| zastita od korozije |
 |
Online narudzbina
|
|
Cena:
|
tocku plus PDV (Popust)
|
|
Narucena kolicina:
|
|
|
|
|
Tehnicki podaci
|
|
Precnik tocka.
|
150 mm |
|
Sirina gazista.
|
50 mm |
|
Otvor za osovinu Ø
|
20 mm |
|
Duzina glavcine.
|
50 mm |
|
Tvrdoca omotaca
|
Shore A 92 |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standard
|
EN 12533 |
|
|
|
|