2D Crtezi
|
|
ETP080x30-Ø12 NL30
EAN 4031582329322
Telo tocka napravljeno od celika, Omotac: poliuretan, liveni sa preciznim kuglicnim lezaj
Nosivosti na ravnim, glatkim povrsinama.
| Otpor okretanju |
 |
| Buka pri okretanju |
 |
| trenje , habanje |
 |
| Temperaturno otporni |
 |
| zastita od korozije |
 |
Online narudzbina
|
|
Cena:
|
tocku plus PDV (Popust)
|
|
Narucena kolicina:
|
|
|
|
|
Tehnicki podaci
|
|
Precnik tocka.
|
80 mm |
|
Sirina gazista.
|
30 mm |
|
Otvor za osovinu Ø
|
12 mm |
|
Duzina glavcine.
|
30 mm |
|
Tvrdoca omotaca
|
Shore A 92 |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standard
|
EN 12533 |
|
Dinamicka nosivost.
|
180 kg |
|
Staticka nosivost.
|
360 kg |
|
|
|
|