2D Crtezi
|
|
WOO075x25-Ø8
EAN 4031582337945
Tocak je napravljen od termo-otpornog materijala, obican lezaj
| Otpor okretanju |
 |
| Buka pri okretanju |
 |
| trenje , habanje |
 |
| Temperaturno otporni |
 |
| zastita od korozije |
 |
Online narudzbina
|
|
Cena:
|
tocku plus PDV (Popust)
|
|
Narucena kolicina:
|
|
|
|
|
Tehnicki podaci
|
|
Precnik tocka.
|
75 mm |
|
Sirina gazista.
|
25 mm |
|
Otvor za osovinu Ø
|
8 mm |
|
Duzina glavcine.
|
26.5 mm |
|
Temperatura
|
- 40 / + 180 °C |
|
Standard
|
EN 12532 |
|
Dinamicka nosivost.
|
50 kg |
|
Staticka nosivost.
|
100 kg |
|
|
|
|