Verzije
 
2D Crtezi
|
|
3648TOP160P63
EAN 4031582337778
Stabilni tocak, Viljuska napravljena od teskog, presovanog celika, plavo pocinkovana sa osovinom sa caurom., Telo tocka od poliamida, visoke nosivosti, precizni kuglicni lezaj, montaza sa plocom
| Otpor okretanju |
 |
| Buka pri okretanju |
 |
| trenje , habanje |
 |
| Temperaturno otporni |
 |
| zastita od korozije |
 |
Online narudzbina
|
|
Cena:
|
tocku plus PDV (Popust)
|
|
Narucena kolicina:
|
|
|
|
|
Tehnicki podaci
|
|
Precnik tocka.
|
160 mm |
|
Sirina gazista.
|
50 mm |
|
Tvrdoca omotaca
|
Shore D 75 |
|
Dimenzije ploce.
|
137 x 115 mm |
|
Raspored rupa na ploci.
|
105 x 80/75 mm |
|
Rupa na ploci.
|
11 mm |
|
Sveukupna visina.
|
210 mm |
|
Temperatura
|
- 40 / + 80 °C |
|
Standard
|
EN 12532 |
|
Dinamicka nosivost.
|
600 kg |
|
Staticka nosivost.
|
1200 kg |
|
|
|
|