Verzije
 
2D Crtezi
|
|
3641ITP160P63
EAN 4031582337457
okretan tocak sa usmerenom kocnicom, Kuciste napravljeno od tesko presovanog celika, plavo pocinkovano, precizni kuglicni lezaj u okretnoj glavi, zatvoren, osovina tocka sa caurom..
Telo tocka od aluminijuma, Omotac: Poliuretan , liven, precizni kuglicni lezaj, montaza sa plocom
Hint: Na ovaj tocak moze biti montirana i usmerena kocnica. Medjutim, kocnica nije standardna i treba biti narucena kao extra opcija.
| Otpor okretanju |
 |
| Buka pri okretanju |
 |
| trenje , habanje |
 |
| Temperaturno otporni |
 |
| zastita od korozije |
 |
Online narudzbina
|
|
Cena:
|
tocku plus PDV (Popust)
|
|
Narucena kolicina:
|
|
|
|
|
Tehnicki podaci
|
|
Precnik tocka.
|
160 mm |
|
Sirina gazista.
|
50 mm |
|
Tvrdoca omotaca
|
Shore A 92 |
|
Dimenzije ploce.
|
137 x 105 mm |
|
Raspored rupa na ploci.
|
105 x 80/75 mm |
|
Rupa na ploci.
|
11 mm |
|
Dislokacija
|
55 mm |
|
Otpor okretanju.
|
270 mm |
|
Sveukupna visina.
|
210 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standard
|
EN 12532 |
|
Dinamicka nosivost.
|
600 kg |
|
Staticka nosivost.
|
1200 kg |
|
|
|
|