2D Crtezi
|
|
5520POI042L51-8
EAN 4031582338645
okretan tocak, Kuciste napravljeno od poliamida.
Telo tocka od polipropilena, obican lezaj, "slepa" rupa za namestajske nastavke
| Otpor okretanju |
 |
| Buka pri okretanju |
 |
| trenje , habanje |
 |
| Temperaturno otporni |
 |
| zastita od korozije |
 |
Online narudzbina
|
|
Cena:
|
Evro / tocku plus PDV
|
|
|
(Popust)
|
|
Narucena kolicina:
|
|
|
|
|
Tehnicki podaci
|
|
Precnik tocka.
|
42 mm |
|
Sirina gazista.
|
6 mm |
|
Tvrdoca omotaca
|
Shore D 65 |
|
Sirina tocka
|
37 mm |
|
Centralna rupa.
|
8 mm |
|
Radijus okretanja
|
39 mm |
|
Otpor okretanju.
|
78 mm |
|
Sveukupna visina.
|
49 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standard
|
EN 12528 |
|
Dinamicka nosivost.
|
30 kg |
|
Staticka nosivost.
|
60 kg |
|
|
|
|