Zurck zum Suchergebnis
Uvecaj sliku

2D Crtezi
Uvecaj crtez Uvecaj crtez Uvecaj crtez
ETP085x75-Ø20 NL51
EAN 4031582318760

Telo tocka napravljeno od celika, Omotac: poliuretan, liveni sa preciznim kuglicnim lezaj Nosivosti na ravnim, glatkim povrsinama.

Otpor okretanju
Buka pri okretanju
trenje , habanje
Temperaturno otporni
zastita od korozije
Online narudzbina
Cena:
Evro / tocku plus PDV
(Popust)
Narucena kolicina:
Tehnicki podaci
Precnik tocka.
85 mm
Sirina gazista.
75 mm
Otvor za osovinu Ø
20 mm
Duzina glavcine.
51 mm
Tvrdoca omotaca
Shore A 92
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Tezina
1.177 kg
Dinamicka nosivost.
700 kg
Staticka nosivost.
1400 kg
Leziste kuglicnog lezaja
Ø42x24 mm