Zurck zum Suchergebnis
Uvecaj sliku

2D Crtezi
Uvecaj crtez
2198UOI045P60-67x24
EAN 4031582030075

Stabilni tocak, Viljuska od presovanog celika, pocinkovana, osovina osigurana, Telo tocka od poliamida , obican lezaj, montaza sa plocom

Otpor okretanju
Buka pri okretanju
trenje , habanje
Temperaturno otporni
zastita od korozije
Online narudzbina
Cena:
Evro / tocku plus PDV
(Popust)
Narucena kolicina:
Tehnicki podaci
Precnik tocka.
45 mm
Sirina gazista.
18 mm
Tvrdoca omotaca
Shore D 75
Dimenzije ploce.
67 x 24 mm
Raspored rupa na ploci.
54 mm
Rupa na ploci.
5,3 mm
Sveukupna visina.
48.5 mm
Temperatura
- 40 / + 80 °C
Standard
EN 12528 
Tezina
0.063 kg
Dinamicka nosivost.
55 kg
Staticka nosivost.
110 kg