Zurck zum Suchergebnis
Uvecaj sliku

2D Crtezi
Uvecaj crtez Uvecaj crtez
2875QMP125P30
EAN 4031582302455

Tocak za pokretne skaline s integrisanom kocionom "cipelom", ratkapne sa integrisanom kocionom "cipelom", Kuciste napravljeno od presovanog celika, pocinkovano , dupli kuglicni lezaj u okretnoj glavi, osovina tocka sa caurom, Telo tocka od Poliuretana, Omotac: Poliuretan, 4 trake, samociscenje izmedju traka , sa ratkapnama, precizni kuglicni lezaj, razmaci izmedju traka: cca. 4,5mm , sirina trake: cca 4,0 mm.

Dizajniran za sledece dimenzije paleta: sirina trake:priblizno: 2,75mm , sirina useka:priblizno5,7 mm, dubina useka: >10 mm. Koriscenje na ravnim podovima. Nosivost na pokretnim skalinama 30 kg / tocku..

Hint:
Nosivost od 80 kg po tocku na ravnim i bezbednim podlogama, 40 kg po tocku pokretnim podovima. Molimo Vas da obratite paznju da prema EN 1929 standardu samo tockovi sa minimum precnika od 120 mm mogu se koristiti za pokretne podloge.

Otpor okretanju
Buka pri okretanju
trenje , habanje
Temperaturno otporni
zastita od korozije
Online narudzbina
Cena:
Evro / tocku plus PDV
(Popust)
Narucena kolicina:
Tehnicki podaci
Precnik tocka.
125 mm
Sirina gazista.
32 mm
Tvrdoca omotaca
Shore D 59
Centralna rupa.
13 mm
Dislokacija
40 mm
Otpor okretanju.
205 mm
Sveukupna visina.
153 mm
Temperatura
- 40 / + 60 °C
Standard
EN 12530 
Tezina
0.737 kg