2D Crtezi
|
|
2875QMP125P30
EAN 4031582302455
Tocak za pokretne skaline s integrisanom kocionom "cipelom", ratkapne sa integrisanom kocionom "cipelom", Kuciste napravljeno od presovanog celika, pocinkovano , dupli kuglicni lezaj u okretnoj glavi, osovina tocka sa caurom, Telo tocka od Poliuretana, Omotac: Poliuretan, 4 trake, samociscenje izmedju traka , sa ratkapnama, precizni kuglicni lezaj, razmaci izmedju traka:
cca. 4,5mm , sirina trake: cca 4,0 mm.
Dizajniran za sledece dimenzije paleta: sirina trake:priblizno: 2,75mm , sirina useka:priblizno5,7 mm, dubina useka: >10 mm. Koriscenje na ravnim podovima. Nosivost na pokretnim skalinama 30 kg / tocku..
Hint: Nosivost od 80 kg po tocku na ravnim i bezbednim podlogama, 40 kg po tocku pokretnim podovima.
Molimo Vas da obratite paznju da prema EN 1929 standardu samo tockovi sa minimum precnika od 120 mm mogu se koristiti za pokretne podloge.
| Otpor okretanju |
 |
| Buka pri okretanju |
 |
| trenje , habanje |
 |
| Temperaturno otporni |
 |
| zastita od korozije |
 |
Online narudzbina
|
|
Cena:
|
Evro / tocku plus PDV
|
|
|
(Popust)
|
|
Narucena kolicina:
|
|
|
|
|
Tehnicki podaci
|
|
Precnik tocka.
|
125 mm |
|
Sirina gazista.
|
32 mm |
|
Tvrdoca omotaca
|
Shore D 59 |
|
Centralna rupa.
|
13 mm |
|
Dislokacija
|
40 mm |
|
Otpor okretanju.
|
205 mm |
|
Sveukupna visina.
|
153 mm |
|
Temperatura
|
- 40 / + 60 °C |
|
Standard
|
EN 12530 |
|
Tezina
|
0.737 kg |
|
|
|
|