Online katalog


PDF Download Zahtev
2D Crtezi Stampaj
Dodaci  
°F / " / LBS
AVIANA
5976UAE075P54

EAN 4031582324648

Okretni tocak sa centralnom kocnicom, Kuciste od poliamida , dupli kuglicni lezajevi u okretnoj glavi, gornji venac kuglica : kuglice od nerdjajuceg celika, donji venac kuglica , kuglice od POM-a.

Telo tocka od poliamida , Omotac; Poliuretan , sa ratkapnama , konusni lezaj, montaza sa plocom

Precnik tocka. 75 mm
Sirina gazista. 25 mm
Tvrdoca omotaca Shore D 40
Dimenzije ploce. 70 x 55 mm
Raspored rupa na ploci. 57/51 x 41 mm
Rupa na ploci. 5.5 mm
Dislokacija 28 mm
Sveukupna visina. 103 mm
Temperatura - 20 / + 60 °C
Standard EN 12530 
Tezina 0.495 kg
Dinamicka nosivost. 100 kg
Staticka nosivost. 200 kg
Uvecaj sliku  



Uvecaj crtez

Uvecaj crtez